本案例"传送线分类装置",使用机器人和齿条齿轮旋转输送机。止推轴承与径向轴承的固定座一体化 。
用途
· 通过分类输送机的旋转,将从1个方向传送来的工件按90°为间隔均等分配至3条流水线的分类装置
使用齿条和直齿轮,将单轴机器人的直线运动转换成旋转
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
直齿轮 压力角20°模数1.0
齿条 L尺寸指定型/单端面加工品/压力角20°
输送机 SV系列平皮带头部驱动型
滚珠轴承 单向推力球轴承 (NSK)
单轴机器人RS1 滑块型